ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

千吉 けずるくんプラスチック用 平

千吉 けずるくんプラスチック用 平 4977292172134
通常単価(税別)
1,596円
税込単価
1,756円
通常出荷日:3日目

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。【特長】・プラスチックをはじめ、軽金属の研削、...

詳細を確認

型番:

4977292172134
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292172134の仕様・寸法情報

断面形状
平
JANコード
4977292172134
全長(mm)
215
色
グリップカラー:緑
目
荒目・仕上目
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292172134
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596円
( 1,756円 )
3日目

詳細情報

基本情報

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。
【特長】
・プラスチックをはじめ、軽金属の研削、研磨に最適です。
・荒目と仕上目の兼用タイプです。
【用途】
・プラスチック等の研削、研磨作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 けずるくんプラスチック用 平の型番4977292172134のページです。 型番4977292172134に関する仕様情報を記載しております。
千吉 けずるくんプラスチック用 平のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 けずるくんプラスチック用 平
千吉 けずるくんアルミ用 平
千吉 けずるくん鉄工用 荒仕上兼用
千吉 けずるくん鉄工・木工兼用 平
千吉 けずるくんゴム・竹用
千吉 けずるくんステンレス用
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格1,596円2,881円1,414円2,005円2,488円 -2,390円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
断面形状平平平平--
JANコード4977292172134497729219795349772921721034977292172110--
全長(mm)215215215215215215
色グリップカラー:緑グリップカラー:緑グリップカラー:赤グリップカラー:黄グリップカラー:黄緑グリップカラー:青
目荒目・仕上目ウェーブカット荒目・仕上目-エフカット-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました