17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    4.7

    通常価格(税別):6,166円~

    通常出荷日:1日目

  • ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    トラスコ中山

    ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    4.0

    通常価格(税別):2,070円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • 油砥石 四角 荒目/中目/細目/極細目

    大和製砥所

    油砥石 四角 荒目/中目/細目/極細目

    4.4

    通常価格(税別):1,127円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 油砥石【1~10個入り】

    大和製砥所

    油砥石【1~10個入り】

    -

    通常価格(税別):763円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】

    トラスコ中山

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】

    3.7

    通常価格(税別):1,329円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

坪千吉 ボードヤスリ

坪千吉 ボードヤスリ
  • 4977292195980
  • 4977292195997
通常単価(税別)
3,584円~3,689円
税込単価
3,942円~4,058円
通常出荷日:3日目

木工ボード用ヤスリです。【特長】・木工ボード用荒仕上げ削りに使用できます。【用途】・木工ボードの研削・...

詳細を確認
  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

全長

(mm)

最小発注数量
4977292195980
300
1個
4977292195997
350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,584円
( 3,942円 )
3日目
3,689円
( 4,058円 )
3日目

詳細情報

基本情報

木工ボード用ヤスリです。
【特長】
・木工ボード用荒仕上げ削りに使用できます。
【用途】
・木工ボードの研削・研磨。

ご注意

  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

坪千吉 ボードヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
坪千吉 ボードヤスリ
ボードヤスリ
ボードヤスリ“デュアル”
ボードヤスリRC 替刃
軽量ボードヤスリS175 SSBF-40LW
“NTドレッサー”狭い平面・細かい作業用
メーカー千吉トラスコ中山TJMデザインタジマツールSK-11SK-11NTカッター
通常価格3,584円-2,561円 -3,371円 -684円2,664円979円 -
通常出荷日3日目1日目1日目3日目3日目1日目
目の種類荒/仕上-----
材質SKS-8又はSK-2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト