17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 断面形状

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

千吉 けずるくん鉄工用

千吉 けずるくん鉄工用
  • 4977292172080
  • 4977292172097
通常単価(税別)
1,2732,244
税込単価
1,4002,468
通常出荷日:3日目

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。【特長】・鉄を中心とした一般金属の研削に最適で...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

JANコード

最小発注数量
4977292172080
1個
半丸
4977292172097
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,273
( 1,400 )
3日目
2,244
( 2,468 )
3日目

詳細情報

基本情報

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。
【特長】
・鉄を中心とした一般金属の研削に最適です。
【用途】
・鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 けずるくん鉄工用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 けずるくん鉄工用
鉄工用やすり 平 250mm 中目
鉄工用ヤスリワイド 荒/仕上
鉄工用ヤスリブライト900 単品
鉄工用平ヤスリSG クイックC
鉄工ヤスリ 角
メーカー千吉ニコルソンSK-11ツボサンSK-11ツボサン
通常価格1,273-6,6452,3342,818 -2,3341,424
通常出荷日3日目4日目3日目2日目〜3日目4日目
目の粗さ中目中目粗目細目中目中目
ヤスリ部有効長(mm)125250150110150150
グリップカラー:赤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト