17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    トラスコ中山

    ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    4.0

    通常価格(税別):2,070円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • 六角棒L形レンチ

    TONE

    六角棒L形レンチ

    4.5

    通常価格(税別):275円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】

    トラスコ中山

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】

    3.7

    通常価格(税別):1,329円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ヤスリ部有効長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

千吉 ソフトGダイヤモンド両刃

千吉 ソフトGダイヤモンド両刃
  • 4977292172356
  • 4977292172363
通常単価(税別)
2,286円~2,797円
税込単価
2,515円~3,077円
通常出荷日:3日目

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。【特長】・通常ヤスリで研削できない超硬合金・高...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ヤスリ部有効長

(mm)

JANコード

最小発注数量
75
4977292172356
1個
100
4977292172363
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,286円
( 2,515円 )
3日目
2,797円
( 3,077円 )
3日目

詳細情報

基本情報

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。
【特長】
・通常ヤスリで研削できない超硬合金・高度焼入鋼・セラミックス等の難削材が研磨できます。
・チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正にも最適です。
【用途】
・チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 ソフトGダイヤモンド両刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 ソフトGダイヤモンド両刃
GC ダイヤモンド両刃ヤスリ
ダイヤモンド両刃ヤスリ 柄なし 100mm
ダイヤモンド両刃ヤスリ 柄なし 125mm
ダイヤモンド両刃ヤスリ 柄なし 75mm
ダイヤモンド両刃ヤスリ(粒度300相当)
メーカー千吉アークランド グリーンクロスTAKAGITAKAGITAKAGISK-11
通常価格2,286円-1,392円 -1,264円1,424円1,067円1,470円 -
通常出荷日3日目4日目5日目5日目5日目3日目
色グリップカラー:青-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト