17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 断面形状

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

千吉 けずるくんステンレス用

千吉 けずるくんステンレス用
  • 4977292172127
  • 4977292197977
通常単価(税別)
2,390円~3,134円
税込単価
2,629円~3,447円
通常出荷日:3日目

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。【特長】・斜刀で難削材に切り込みが入り、平行刀...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

JANコード

最小発注数量
平
4977292172127
1個
半丸
4977292197977
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,390円
( 2,629円 )
3日目
3,134円
( 3,447円 )
3日目

詳細情報

基本情報

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。
【特長】
・斜刀で難削材に切り込みが入り、平行刀でなめらかに仕上げるトリカットのヤスリです。
・ステンレスをはじめ、難削材の研削、研磨に最適です。
【用途】
・ステンレスの研削、研磨作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 けずるくんステンレス用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 けずるくんステンレス用
千吉 けずるくん鉄工・木工兼用 平
千吉 けずるくんプラスチック用 平
千吉 けずるくんアルミ用 平
千吉 けずるくんゴム・竹用
千吉 けずるくん鉄工用 荒仕上兼用
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格2,390円-2,005円1,596円2,881円2,488円 -1,414円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)215215215215215215
目の種類トリカット複目・鬼目----
色グリップカラー:青グリップカラー:黄グリップカラー:緑グリップカラー:緑グリップカラー:黄緑グリップカラー:赤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト