17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 断面形状

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

千吉 けずるくんゴム・竹用

千吉 けずるくんゴム・竹用
  • 4977292170796
  • 4977292197946
通常単価(税別)
2,488円~2,713円
税込単価
2,737円~2,984円
通常出荷日:3日目

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。【特長】・目詰まりが少なく、きれいに仕上がるエ...

詳細を確認
  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

JANコード

最小発注数量
平
4977292170796
1個
半丸
4977292197946
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,713円
( 2,984円 )
3日目
2,488円
( 2,737円 )
3日目

詳細情報

基本情報

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。
【特長】
・目詰まりが少なく、きれいに仕上がるエフカットのヤスリです。
・ゴム、竹等の軟質材に最適です。
【用途】
・ゴム・竹等の研削、研磨作業。

ご注意

  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 けずるくんゴム・竹用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 けずるくんゴム・竹用
千吉 けずるくんプラスチック用 平
千吉 けずるくんアルミ用 平
千吉 けずるくん鉄工用 荒仕上兼用
千吉 けずるくんステンレス用
千吉 けずるくん鉄工・木工兼用 平
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格2,488円-1,596円2,881円1,414円2,390円 -2,005円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)215215215215215215
色グリップカラー:黄緑グリップカラー:緑グリップカラー:緑グリップカラー:赤グリップカラー:青グリップカラー:黄
目エフカット荒目・仕上目ウェーブカット荒目・仕上目--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト