17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 ソフトグリップ両刃ヤスリ
  • 4977292172325
  • 4977292172332
  • 4977292172349

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

千吉 ソフトグリップ両刃ヤスリ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292172325

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。
【特長】
・一般金属はじめ、プラスチック、ダイカスト等にも使えます。
・両刃タイプのヤスリです。
【用途】
・鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。

ご注意

  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ヤスリ部有効長(mm)
75
JANコード
4977292172325
グリップカラー:赤
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト