ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

金龍馬 金剛砥石 GCコンビ

金龍馬 金剛砥石 GCコンビ 4977292184724
通常単価(税別)
2,005円
税込単価
2,206円
通常出荷日:3日目

両面使える2役砥石です。【特長】・厚刃物用は出刃包丁、かんな、のみ、ナタ等に最適です。・薄刃物用は菜切...

詳細を確認

型番:

4977292184724
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292184724の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
25
幅(mm)
50
長さ(mm)
200
粒度(#)
120 / 220
単品/セット
単品
JANコード
4977292184724
材質
砥材:炭化珪素質

型番リスト

表示件数
型番
4977292184724
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,005円
( 2,206円 )
3日目

詳細情報

基本情報

両面使える2役砥石です。
【特長】
・厚刃物用は出刃包丁、かんな、のみ、ナタ等に最適です。
・薄刃物用は菜切包丁、一般料理包丁、草刈鎌等に最適です。
【用途】
・厚刃物の荒研ぎ用・薄刃物の荒研ぎ用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金龍馬 金剛砥石 GCコンビの型番4977292184724のページです。 型番4977292184724に関する仕様情報を記載しております。
金龍馬 金剛砥石 GCコンビのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金龍馬 金剛砥石 GCコンビ
金龍馬 金剛砥石
青龍馬 金剛砥石
金剛荒砥石 鎌砥石 C#120 カーボランダム
家庭用台付砥石 両面コンビ
鎌砥石
メーカー千吉千吉千吉ウィザ(旧:アークランドサカモト)SK-11E-Value
通常価格2,005円1,526円1,386円805円2,348円838円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目3日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石
厚さ(mm)252525252528
幅(mm)505050505540
長さ(mm)200200200125175133
粒度(#)220 / 120 1501201201000 / 150150 / 800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました