ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    TONE

    TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    4.5

    通常価格(税別):2,818円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スーパーリトル 切断砥石

    ノリタケ

    スーパーリトル 切断砥石

    4.5

    通常価格(税別):381円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • 研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    4.5

    通常価格(税別):5,235円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

金龍馬 金剛砥石

金龍馬 金剛砥石 4977292184717
通常単価(税別)
1,526円
税込単価
1,679円
通常出荷日:3日目

【特長】・菜切包丁、一般料理包丁、草刈鎌等の荒研ぎに最適です。【用途】・薄刃物の荒研ぎ用。

型番:

4977292184717
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292184717の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
25
幅(mm)
50
長さ(mm)
200
粒度(#)
150
JANコード
4977292184717
材質
砥材:炭化珪素質
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292184717
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,526円
( 1,679円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・菜切包丁、一般料理包丁、草刈鎌等の荒研ぎに最適です。
【用途】
・薄刃物の荒研ぎ用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金龍馬 金剛砥石の型番4977292184717のページです。 型番4977292184717に関する仕様情報を記載しております。
金龍馬 金剛砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金龍馬 金剛砥石
金龍馬 金剛砥石 GCコンビ
青龍馬 金剛砥石
金剛荒砥石 鎌砥石 C#120 カーボランダム
鎌砥石
油砥石丸
メーカー千吉千吉千吉ウィザ(旧:アークランドサカモト)E-Value中京研磨
通常価格1,526円2,005円1,386円805円838円819円 -
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目在庫品1日目〜
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石油砥石
厚さ(mm)2525252528-
幅(mm)5050505040-
長さ(mm)200200200125133100
粒度(#)150220 / 120 120120150 / 800500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました