ツール用品技術窓口

千吉 木柄ケガキ針 4977292142762

千吉 木柄ケガキ針

通常単価(税別)
1,273円
税込単価
1,400円
通常出荷日:3日目

線引きに最適です。【特長】・ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。・玄能で叩ける木柄です。【用...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292142762
  • 材質
    針:炭素工具鋼、柄:木
  • パッケージ幅 (mm)
    50
  • パッケージ高さ (mm)
    234
  • パッケージ奥行き (mm)
    24
  • パッケージ重量 (g)
    60
  • 入数
    1本入り

ご注意

  • 表示用途以外には使用しないで下さい。針先は鋭利ですので取扱には十分注意して下さい。子供の手の届く所には置かないで下さい。電気の流れている物には使用しないで下さい。変形や破損の原因となりますので、コジたりテコとして使用しないで下さい。金属など硬い物、ガラス・プラスチックなど割れやすい物には使用しないで下さい。作業中は保護メガネ・手袋を着用して下さい。材料を手に持っての作業はしないで下さい。

型番:

4977292142762
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292142762の仕様・寸法情報

JANコード
4977292142762
材質
針:炭素工具鋼、柄:木
パッケージ幅(mm)
50
パッケージ高さ(mm)
234
パッケージ奥行き(mm)
24
パッケージ重量(g)
60
入数
1本入り
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292142762

入数

最小発注数量
1本入り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,273円
( 1,400円 )
3日目

詳細情報

基本情報

線引きに最適です。
【特長】
・ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。
・玄能で叩ける木柄です。
【用途】
・ケガキ作業等。

ご注意

  • 表示用途以外には使用しないで下さい。針先は鋭利ですので取扱には十分注意して下さい。子供の手の届く所には置かないで下さい。電気の流れている物には使用しないで下さい。変形や破損の原因となりますので、コジたりテコとして使用しないで下さい。金属など硬い物、ガラス・プラスチックなど割れやすい物には使用しないで下さい。作業中は保護メガネ・手袋を着用して下さい。材料を手に持っての作業はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 木柄ケガキ針の型番4977292142762のページです。 型番4977292142762に関する仕様情報を記載しております。
千吉 木柄ケガキ針のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 木柄ケガキ針
千吉 共柄ケガキ針
千吉 ウラケガキ針
千吉 チップ付ペンシルケガキ針
ケガキ針
チップ付ケガキ針
メーカー千吉千吉千吉千吉PBスイスツールズ新潟精機(SK)
通常価格1,273円838円838円1,540円1,534円2,290円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目90日目5日目
JANコード4977292142762497729214277949772921427864977292142793--
材質針:炭素工具鋼、柄:木針:炭素工具鋼針:炭素工具鋼---
パッケージ幅(mm)50505150--
パッケージ高さ(mm)234233233215--
パッケージ奥行き(mm)2410913--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました