17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 ウラケガキ針 4977292142786

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

千吉 ウラケガキ針

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292142786

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

線引きに最適です。
【特長】
・ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。
【用途】
・ケガキ作業等。

ご注意

  • 作業の前に、砥石を水に充分浸してください(約5分程)。砥石の使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管してください。砥石が片べりしたり凹みができたら、面直し砥石、又は耐水ペーパーなどで平らに修正してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
両芯式ケガキ針
両頭
両頭
JANコード
4977292142786
材質
針:炭素工具鋼
パッケージ幅(mm)
51
パッケージ高さ(mm)
233
パッケージ奥行き(mm)
9
パッケージ重量(g)
40
入数
1本入り
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト