17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 共柄ケガキ針 4977292142779

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

千吉 共柄ケガキ針

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292142779

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

線引き・バリ取りに最適です。
【特長】
・ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。
【用途】
・ケガキ作業等。

ご注意

  • 表示用途以外には使用しないで下さい。針先は鋭利ですので取扱には十分注意して下さい。子供の手の届く所には置かないで下さい。電気の流れている物には使用しないで下さい。変形や破損の原因となりますので、コジたりテコとして使用しないで下さい。金属など硬い物、ガラス・プラスチックなど割れやすい物には使用しないで下さい。作業中は保護メガネ・手袋を着用して下さい。ハンマーなどでたたいたりしないで下さい。材料を手に持っての作業はしないで下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バチ付ケガキ針
仕様
ヘラ付
JANコード
4977292142779
材質
針:炭素工具鋼
パッケージ幅(mm)
50
パッケージ高さ(mm)
233
パッケージ奥行き(mm)
10
パッケージ重量(g)
40
入数
1本入り
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト