17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 チップ付ペンシルケガキ針 4977292142793

千吉 チップ付ペンシルケガキ針

通常単価(税別)
1,540円
税込単価
1,694円
通常出荷日:3日目

針出し、収納が簡単にできます。【特長】・鉄鋼・金物・陶磁器・プラスチックに簡単にケガキができます。・チ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ペンシル型ケガキ針
  • 形状
    ペンシル型
  • JANコード
    4977292142793
  • パッケージ幅 (mm)
    50
  • パッケージ高さ (mm)
    215
  • パッケージ奥行き (mm)
    13
  • パッケージ重量 (g)
    40

型番:

4977292142793
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292142793の仕様・寸法情報

商品タイプ
ペンシル型ケガキ針
形状
ペンシル型
JANコード
4977292142793
パッケージ幅(mm)
50
パッケージ高さ(mm)
215
パッケージ奥行き(mm)
13
パッケージ重量(g)
40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292142793
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540円
( 1,694円 )
3日目

詳細情報

基本情報

針出し、収納が簡単にできます。
【特長】
・鉄鋼・金物・陶磁器・プラスチックに簡単にケガキができます。
・チップ出し、収納がワンタッチでできます。
・針先は、超硬チップを採用しています。
【用途】
・ケガキ作業等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 チップ付ペンシルケガキ針の型番4977292142793のページです。 型番4977292142793に関する仕様情報を記載しております。
千吉 チップ付ペンシルケガキ針のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 チップ付ペンシルケガキ針
千吉 ウラケガキ針
千吉 共柄ケガキ針
千吉 木柄ケガキ針
ペンシルケガキ針
チップ付ケガキ針 A型
メーカー千吉千吉千吉千吉新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格1,540円838円838円1,273円1,589円 -3,266円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
商品タイプペンシル型ケガキ針両芯式ケガキ針バチ付ケガキ針-ペンシル型ケガキ針ペンシル型ケガキ針
形状ペンシル型-----
JANコード4977292142793497729214278649772921427794977292142762--
パッケージ幅(mm)50515050--
パッケージ高さ(mm)215233233234--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました