17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量(L)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

安全混合容器

安全混合容器
  • AGX-2G
  • AGX-5G
通常単価(税別)
2,154円~2,862円
税込単価
2,369円~3,148円
通常出荷日:3日目

【特長】・メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能。(10mlまで計測可能:1ml単位)・...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
2L
4952703550404
395
1個
1個
5L
4952703550374
604
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,154円
( 2,369円 )
3日目
2,862円
( 3,148円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能。(10mlまで計測可能:1ml単位)
・手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな軽量作業を行うことができます。
・キャップ付きノズルだから便利で安全。
・内容物の入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。
・中栓・ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。
・現場での虫・ゴミ等の混入が防げます。
【混合方法】
<ガソリンとオイルの場合>
・ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。
<農薬・肥料などに、希釈混合の場合>
・ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。
・いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。
・20~5,000倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全混合容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全混合容器
安全混合容器 1L
OV安全混合容器
万能ポリ容器
NEWボールオイラー
ボールオイラー斜め型
メーカー大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス
通常価格2,154円-1,201円1,386円 -564円 -428円 -699円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目3日目
形状角型角型角型角型その他その他
詳細タイプボール園芸用安全混合容器-----
仕様メスシリンダー付きキャップ-----
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト