ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 容量(L)

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ボールオイラー斜め型

通常単価(税別)
699円~875円
税込単価
769円~963円
通常出荷日:3日目

【特長】・容器が半透明になっているので、内容物が見やすい・見やすい目盛付きです・ノズル材質が真鍮クロー...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
180ml
4952703201023
40
1個
3個
300ml
4952703201047
49
1個
3個
400ml
4952703201061
60
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
699円
( 769円 )
3日目
831円
( 914円 )
3日目
875円
( 963円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器が半透明になっているので、内容物が見やすい
・見やすい目盛付きです
・ノズル材質が真鍮クロームメッキなので、対象物周辺が熱い場合でも変形が起こりません
・サビにも強いです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールオイラー斜め型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールオイラー斜め型
NEWボールオイラー
OV安全混合容器
安全混合容器
安全混合容器 1L
万能ポリ容器
メーカー大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス
通常価格699円-428円 -1,386円 -2,154円 -1,201円564円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
形状その他その他角型角型角型角型
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト