17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプレーベルトワックス

通常単価(税別)
1,343円
税込単価
1,477円
通常出荷日:3日目

【特長】・最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません・少量の噴射で、しかもベルトによ...

詳細を確認
  • JANコード
    4952703412092
  • 仕様
    危険等級Ⅱ
  • 危険別種別
    第4類 第1石油類 非水溶性
  • 危険物量
    124ml
  • 毒物及び劇者取扱法
    規定外
  • PRTR法
    規定外
  • 質量 (g)
    348
  • 内容量
    1本(300ml))

型番:

BW-300S
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BW-300Sの仕様・寸法情報

JANコード
4952703412092
仕様
危険等級Ⅱ
危険別種別
第4類 第1石油類 非水溶性
危険物量
124ml
毒物及び劇者取扱法
規定外
PRTR法
規定外
質量(g)
348
内容量
1本(300ml))

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BW-300S

内容量

最小発注数量
1本(300ml))
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,343円
( 1,477円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません
・少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません
・長時間効力を失いません
【用途】
・平・V用ベルトワックス。あらゆるベルトのスリップ防止に!!
・きしみ音防止自動車等のファンベルトのキシミ音防止に!!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーベルトワックスの型番BW-300Sのページです。 型番BW-300Sに関する仕様情報を記載しております。
スプレーベルトワックスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
コンプレッサーのベルト鳴きがこのスプレーでピタッと止みましたこれは必需品です。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーベルトワックス
自動車ガラス用油膜取り・撥水コート ルックス ウィンドウ デュアル 80ml
ヘッドライト・樹脂用コーティング剤 ガラスプロテクトUV
プロスペックナノハードクリアー
ピカール カートリートメント 4L
プロスペックナノハード
メーカー大澤ワックス呉工業横浜油脂工業ソフト99コーポレーション日本磨料工業ソフト99コーポレーション
通常価格1,343円2,596円3,891円1,528円1,421円 -1,627円
通常出荷日3日目4日目1日目1日目4日目1日目
JANコード4952703412092-----
仕様危険等級Ⅱ-----
危険別種別第4類 第1石油類 非水溶性-----
危険物量124ml-----
毒物及び劇者取扱法規定外-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました