ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットラック GSシリーズ

通常単価(税別)
6,283円
税込単価
6,911円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ネジ取付式タイプ。・小物などをかけるのに便利なフック付き。・横に追加で連結可能です。【材質】...

詳細を確認

ご注意

  • 特殊な形状や特大サイズ等合わないヘルメットもございますので予めご了承ください。

型番:

GS-17P-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GS-17P-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック
詳細タイプ
6個掛、ネジ取付式
サイズ(mm)
1650×230×70(連結時)
材質
ABS樹脂
付属品
ビス(大)×9本、ビス(小)3本、ワッシャ×12枚、名札シール×6枚、安全第一シール×1組
質量(g)
2430
内容量
1パック(3個)
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
GS-17P-6GS-17P-6

詳細タイプ

サイズ

(mm)

付属品

質量

(g)

内容量

最小発注数量
6個掛、ネジ取付式
1650×230×70(連結時)
ビス(大)×9本、ビス(小)3本、ワッシャ×12枚、名札シール×6枚、安全第一シール×1組
2430
1パック(3個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,283円
( 6,911円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ取付式タイプ。
・小物などをかけるのに便利なフック付き。
・横に追加で連結可能です。
【材質】
・ABS樹脂。

ご注意

  • 特殊な形状や特大サイズ等合わないヘルメットもございますので予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットラック GSシリーズの型番GS-17P-6のページです。 型番GS-17P-6に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメットラック GSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメットラック GSシリーズ
ヘルメットラック
ヘルメットラック エコラック
ヘルメットラック エコラック 1個掛け用
ヘルラック(保護帽整理棚)
ヘルメット用ステッカー(角十字)
メーカー五心産業ミスミ谷沢製作所谷沢製作所日本緑十字社日本緑十字社
通常価格6,283円4,800円2,420円 -1,582円 -2,386円 -822円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目4日目
商品タイプラックラックラックラックラックステッカー
材質ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました