17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

併用シルバースケール 快段目盛

通常単価(税別)
971円~3,831円
税込単価
1,068円~4,214円
通常出荷日:2日目

尺目相当とcmの併用目盛。【特長】・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。・上段cm目盛、下段尺相当...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 直尺サイズ

  • 厚(mm)

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

直尺サイズ

厚

(mm)

幅

(mm)

長さ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
300
300
1
25
300
65
1個
600
600
1.2
30
600
180
1個
1000
1000
1.5
35
1000
425
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
971円
( 1,068円 )
2日目
2,231円
( 2,454円 )
2日目
3,831円
( 4,214円 )
2日目

詳細情報

基本情報

尺目相当とcmの併用目盛。
【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
・上段cm目盛、下段尺相当目盛。
【用途】
・線引き、ケガキ作業、寸法測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

併用シルバースケール 快段目盛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
併用シルバースケール 快段目盛
シルバースケール 快段目盛
シルバースケール 快段目盛 ディップス付
シルバースケール細巾 快段目盛
マシンスケール 快段目盛
キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格971円-950円 -1,686円 -971円3,449円 -3,964円
通常出荷日2日目5日目2日目2日目2日目〜1日目
校正証明書無無無無無無
表面仕上げシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
目盛りピッチ下段(mm)5寸まで:5厘/5寸以降:1分0.50.50.511
目盛りピッチ上段(mm)100mm迄0.5mm、他は111111
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング