ツール用品技術窓口

カッティングアクリル方眼定規 快段目盛

通常単価(税別)
1,069円~3,737円
税込単価
1,176円~4,111円
通常出荷日:2日目

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!【特長】・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛&...

詳細を確認
  • 校正証明書
    無
  • 目盛りピッチ下段 (mm)
    1
  • 目盛りピッチ上段 (mm)
    1
  • 校正
    非対応
  • 材質詳細
    アクリル
  • 厚 (mm)
    3
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 直尺サイズ

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

直尺サイズ

幅

(mm)

長さ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
150
160
30
160
11
1個
500
526
60
526
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,069円
( 1,176円 )
2日目
3,737円
( 4,111円 )
2日目

詳細情報

基本情報

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛&2mm点付目盛。
・背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
・黒背景でも白背景でも読みやすいグレー目盛。
・高さや深さが測れる端面0基点。
・カッター刃から本体を守るステンレス製プレート付です。
【用途】
・測定や線引き作業に。
・カッティング作業に。(CAGS-15KD・CAGS-30KD・CAGS-50KD)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッティングアクリル方眼定規 快段目盛のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
図の作成、寸法測定
4
満足度:4.0
定規の角部が縦横方向とも0点になっていて、1㎜単位の目盛りがあるので、30mm幅(15㎝用)以下であれば長さと幅を同時に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングアクリル方眼定規 快段目盛
アクリル方眼定規 快段目盛
シルバースケール 快段目盛
マシンスケール 快段目盛
折れるスケール 快段目盛
併用シルバースケール 快段目盛
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格1,069円-848円 -950円 -3,449円 -2,735円971円 -
通常出荷日2日目2日目5日目2日目〜7日目2日目
校正証明書無無無無無無
目盛りピッチ下段(mm)110.5115寸まで:5厘/5寸以降:1分
目盛りピッチ上段(mm)11111100mm迄0.5mm、他は1
校正非対応非対応非対応非対応非対応対応
材質詳細アクリルアクリルSUS420J2SUS420J2炭素工具鋼ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング