ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

安全混合容器 1L

安全混合容器 1L AGX-1
通常単価(税別)
1,201円
税込単価
1,321円
通常出荷日:3日目

2mlスポイト付・40mlメスシリンダー内蔵【特長】・ストッパー付コックにより簡単・安全に小分け可能。...

詳細を確認

型番:

AGX-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AGX-1の仕様・寸法情報

形状
角型
容量(L)
1L
JANコード
4952703330839
質量(g)
95
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AGX-1

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201円
( 1,321円 )
3日目

詳細情報

基本情報

2mlスポイト付・40mlメスシリンダー内蔵
【特長】
・ストッパー付コックにより簡単・安全に小分け可能。少量使いに最適です。
・混合比率は2.5倍~10,000倍と細かな希釈混合に対応可能。(農薬・混合ガソリン他)
・内蔵40mlメスシリンダー(目盛:5ml谷)、内蔵2mlスポイト(目盛:0.1ml単位)、安全混合容器の目盛(100ml単位)を使用して希釈できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全混合容器 1Lの型番AGX-1のページです。 型番AGX-1に関する仕様情報を記載しております。
安全混合容器 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全混合容器 1L
安全混合容器
OV安全混合容器
平角缶(1ケロ) 20L
Fineイルリガートル PE製 1L
JPボトル 1L JPー1000 滅菌済
メーカー大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックスニッコー東京硝子器械ニッコー
通常価格1,201円2,154円 -1,386円 -3,436円2,716円27,633円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目1日目
形状角型角型角型角型丸型丸型
容量(L)1L--201000mL1
JANコード4952703330839-----
質量(g)95-----
内容量1個1個1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました