17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

NEWボールオイラー

通常単価(税別)
428621
税込単価
471683
通常出荷日:3日目

【特長】・先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利。・容器が半透明で内容物が見やすい。...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
35ml
4952703201009
8
1個
3個
180ml
4952703201016
27
1個
3個
300ml
4952703201030
38
1個
3個
400ml
4952703201054
48
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
428
( 471 )
3日目
500
( 550 )
3日目
565
( 622 )
3日目
621
( 683 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利。
・容器が半透明で内容物が見やすい。
・先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。
<35mlノズル>
・見やすい目盛付きです。
・パチッとノズルがはまり内容物がもれません。
<180、300、400ml>
・容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利で先端キャップを無くすことがありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEWボールオイラーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
水や溶剤などを入れる容器として
4
満足度:4.0
180mlを購入しました。容器の硬さがちょうど良く、中身を適量出しやすいです。ノズルはもう少し細いほうが良かったです。付...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEWボールオイラー
ボールオイラー斜め型
安全混合容器 1L
安全混合容器
OV安全混合容器
万能ポリ容器
メーカー大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス
通常価格428-699 -1,2012,154 -1,386 -564 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
形状その他その他角型角型角型角型
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト