17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ容器専用ノズルコック台紙付

通常単価(税別)
626650
税込単価
689715
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。・飲料水、食品、手洗い水に安心してご使用いただ...

詳細を確認

ご注意

  • ご使用にならないときは、コックを上にしておいてください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ポリ容器専用ノズルコック台紙付 製品画像
品名型番容量適応する容器の品番
ノズルコック(大)NK-DNX-10(10L)・X-20(20L)
TX-20(20L)・KX-10(10L)・KX-20(20L)
ノズルコック(小)NK-SX-2(2L)・SX-2(2L)・NX-4(4L)
NX-5(5L)・SX-52A(2Lと5L)
ノズルコック18L専用NK-1818L18L容器

使用方法・使用事例

取り付けご使用方法

(1) 商品型番表より大・小・18L専用を選んでください。
(2) 出口が下になるように、しっかり穴キャップを締めてください。
(3) 水を出す時は、コックを取付けていない方のキャップをゆるめて空気が入るようにしてください。

目的缶に付属の穴キャップが合わない場合のご使用方法

(1) ノズルコックを分解してください。(3種類の部品になります)
(2) 穴キャップを変更し、もう一度組み立て直してください。
(3) 付属のパッキンを装着の上ポリ容器に取り付けてください。

ポリ容器専用ノズルコック台紙付 使用方法

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

詳細タイプ

JANコード

適用容器

質量

(g)

内容量

最小発注数量
18
-
4952703330266
18L容器
64
1個
4個
-
4952703330242
NX-10(10L)、X-20(20L)、TX-20(20L)、KX-10(10L)、KX-20(20L)
46.9
1個
3個
-
4952703330259
X-2(2L)、SX-2(2L)、NX-4(4L)、NX-5(5L)、SX-52A(2Lと5L)
64
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
626
( 689 )
5日目
650
( 715 )
3日目
650
( 715 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。
・飲料水、食品、手洗い水に安心してご使用いただけます。
【用途】
・水、食品などの液体の小出し。
・キャンプでの水の小出しや、釣りなど野外レジャーでの手洗い水。

ご注意

  • ご使用にならないときは、コックを上にしておいてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ容器専用ノズルコック台紙付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ容器専用ノズルコック台紙付
ポリ容器(ノズル付)
取手付 ポリ容器
扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)
扁平缶 コック付 容量 10L・20L
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)
メーカー大澤ワックストラスコ中山トラスコ中山瑞穂化成工業トラスコ中山瑞穂化成工業
通常価格626-377 -3607,0165,592 -2,553 -
通常出荷日3日目〜1日目〜2日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング