ファクトリーサプライ用品技術窓口

B.I.B.専用ジアノックコック

通常単価(税別)
563円
税込単価
619円
通常出荷日:4日目

【特長】・B.I.B.(Bag In Box)タイプのジアノック商品(41556)に装着してご使用しま...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    アルペット、ジアノック、ジアクリーナー泡タイプのB.I.B.タイプの専用コック
  • JANコード
    4987696720152
  • トラスココード
    816-2924
  • 質量(g)
    18.000
  • 材質1
    ハンドル(レバー)部分:PP
  • 材質2
    その他部分:PE
  • 奥行(mm)
    35
  • 高さ(mm)
    73
  • 幅(mm)
    60

型番:

72015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

72015の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
アルペット、ジアノック、ジアクリーナー泡タイプのB.I.B.タイプの専用コック
JANコード
4987696720152
トラスココード
816-2924
質量(g)
18.000
材質1
ハンドル(レバー)部分:PP
材質2
その他部分:PE
奥行(mm)
35
高さ(mm)
73
幅(mm)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
72015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
563円
( 619円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・B.I.B.(Bag In Box)タイプのジアノック商品(41556)に装着してご使用します
・ジアノックや粘度の低い薬液や、スプレーボトルや細口のボトル等への小分け(充填)作業時におすすめです
【用途】
・41556専用コック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B.I.B.専用ジアノックコックの型番72015のページです。 型番72015に関する仕様情報を記載しております。
B.I.B.専用ジアノックコックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
5Lのアルコール容器に取り付け
5
満足度:5.0
サイズに不安があったのですが、試しに!と購入してみたら、 シンデレラフィット!! 液だれも無くてこんなに便利だったと感激...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B.I.B.専用ジアノックコック
カップ&ノズルセット
有害金属除去剤エントレールB
サラヤ 油汚れ用産業洗剤“ニュー3S”
超濃縮洗たく洗剤 極洗 専用ボトル
ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格563円414円18,614円9,984円2,345円840円 -
通常出荷日4日目2日目4日目1日目4日目1日目
その他オプションオプション--詰替用-
詳細タイプアルペット、ジアノック、ジアクリーナー泡タイプのB.I.B.タイプの専用コックサラヤ製品5kg、3kg、2kg専用カップ&ノズルセット-油汚れ用産業洗剤--
JANコード49876967201524973512920912--4987696517721-
トラスココード816-2924816-2933-256-8907753-7280-
質量(g)18.00032.000-19300.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました