ファクトリーサプライ用品技術窓口

農業・園芸用超耐熱グリーススプレー

  • 種類
    スプレー
  • 耐熱性
    ○
  • JANコード
    4952703412429
  • 危険別種別
    第4類 第1石油類
  • 危険物量
    210ml
  • 有機則
    規定外
  • 毒物及び劇者取扱法
    規定外
  • PRTR法
    規定外
  • ちょう度
    2
  • 質量 (g)
    379
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

TTG-420SG
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

TTG-420SGの仕様・寸法情報

種類
スプレー
耐熱性
○
JANコード
4952703412429
危険別種別
第4類 第1石油類
危険物量
210ml
有機則
規定外
毒物及び劇者取扱法
規定外
PRTR法
規定外
ちょう度
2
質量(g)
379
内容量
1本(420ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TTG-420SG

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
767円
( 844円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油種の統合を可能とする、超汎用グリースです。
・高温潤滑箇所に対応できます。
・給脂間隔の延長が図れます。
・軸受け寿命の延長が図れます。
・耐ブレーキング性を有します。
【用途】
・各種農業機械の転がり軸受けなどのあらゆるグリース潤滑箇所に対応できる超汎用グリースです。
・特に高温箇所(200℃まで)・高荷重箇所に優れた性能を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

農業・園芸用超耐熱グリーススプレーの型番TTG-420SGのページです。 型番TTG-420SGに関する仕様情報を記載しております。
農業・園芸用超耐熱グリーススプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
農業・園芸用超耐熱グリーススプレー
刈払機専用グリース
万能グリース(リチューム)
リチュームグリース
農業機械専用グリース
モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)
メーカー大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス住鉱潤滑剤
通常価格767円1,033円1,252円756円2,524円11,382円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目8日目2日目〜
種類スプレーチューブチューブジャバラチューブ缶
耐熱性○○○○-○
JANコード49527034124294952703020082495270317027549527031836264952703200941-
危険別種別第4類 第1石油類-----
危険物量210ml-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました