17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能グリース(リチューム)

通常単価(税別)
1,252円
税込単価
1,377円
通常出荷日:3日目

油差しタッチでグリース注入。使用しない時、中栓をしサカサマにしておけば最後までムダなく使用できます。ノ...

詳細を確認
  • 種類
    チューブ
  • 耐水性
    ○
  • 耐熱性
    ○
  • JANコード
    4952703170275
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~+120
  • 有機則
    規定外
  • 毒物及び劇者取扱法
    規定外
  • PRTR法
    規定外
  • 質量 (g)
    140
  • 内容量
    1本(100g)

型番:

BG-100C
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BG-100Cの仕様・寸法情報

種類
チューブ
耐水性
○
耐熱性
○
JANコード
4952703170275
使用温度範囲(℃)
-20~+120
有機則
規定外
毒物及び劇者取扱法
規定外
PRTR法
規定外
質量(g)
140
内容量
1本(100g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BG-100C

内容量

最小発注数量
1本(100g)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252円
( 1,377円 )
3日目

詳細情報

基本情報

油差しタッチでグリース注入。
使用しない時、中栓をしサカサマにしておけば最後までムダなく使用できます。
ノズルを切って使えます。(ノズルはグリース注入口の径に合わせ4mm~11mmの間で切って使えます)
【特長】
・高速回転最高3,600r.p.m
・高級耐熱、耐水、耐圧、高速回転タイプの表面潤滑グリースです。
【用途】
・自動車、オートバイ、自転車、農機具、建設機械etc

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能グリース(リチューム)の型番BG-100Cのページです。 型番BG-100Cに関する仕様情報を記載しております。
万能グリース(リチューム)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能グリース(リチューム)
刈払機専用グリース
リチュームグリース
スーパー万能グリース(ウレア)
ミスミ リチウム万能グリス
TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色
メーカー大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックスミスミトラスコ中山
通常価格1,252円1,033円756円1,937円5,841円480円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目1日目〜
種類チューブチューブジャバラチューブジャバラジャバラ
耐水性○○○-○○
耐熱性○○○-○○
JANコード4952703170275495270302008249527031836264952703180410--
使用温度範囲(℃)-20~+120-20~+120-20~+120-20~+180--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました