17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロトラクタ No.192-S2

通常単価(税別)
1,10014,575
税込単価
1,21016,033
通常出荷日:2日目~6日目

治具や機械に取り付けて使用できる分度器型プロトラクタ。【特長】・分度器の平円の板で、取付穴径φ5(穴径...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番材質表面仕上目量最大測定角度本体直径
(mm)
本体厚
(mm)
器差質量
PRT192-90S2ステンレスシルバー仕上1゜180゜901.2±20′40g
PRT192-120S21201.580g
PRT192-200S20.5゜2102.0±15′310g
PRT192-250S22502.0440g
PRT192-300S23202.5870g

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 最小表示(°)

  • 直径(mm)

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

最小表示

(°)

直径

(mm)

厚さ

(mm)

表面仕上

(シルバー/ステンレス)

本体厚 

(mm)

器差

最小発注数量
1
90
1.2
ステンレス
1.2
±20´
1個
1
120
1.5
シルバー
1.5
±20´
1個
0.5
210
2.0
シルバー
2.0
±15´
1個
0.5
250
2.0
シルバー
2.0
±15´
1個
0.5
320
2.5
シルバー
2.5
±15´
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
2日目
2,800
( 3,080 )
5日目
9,579
( 10,537 )
6日目
13,098
( 14,408 )
2日目
14,575
( 16,033 )
2日目

詳細情報

基本情報

治具や機械に取り付けて使用できる分度器型プロトラクタ。
【特長】
・分度器の平円の板で、取付穴径φ5(穴径5mm)で治具や機械に取付けて使用可能な角度計。
【用途】
・治具及び機械等に取り付けて角度の測定に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクタ No.192-S2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロトラクタ No.192-S2
プロトラクタ No.192-S2(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.192(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ快段目盛 No.19
プロトラクタ快段目盛 No.30
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格1,100-14,830 -14,677 -18,9851,7003,600
通常出荷日2日目〜11日目10日目10日目在庫品1日目在庫品1日目
校正証明書
商品タイププロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
測定範囲0~180°0~180°0~180°0~180°0~180°0~180°
竿タイプ竿無し竿無し竿無し2本竿1本竿1本竿
表示(デジタル/アナログ)アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング