17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル角度計 EA721SD-21

通常単価(税別)
8,906円
税込単価
9,797円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・測定基準面…V溝・測定範囲…-180°/+180°・分解能…0.1°・精度…±0.2°・機能...

詳細を確認
  • サイズ
    56(W)×33(D)×60(H)mm
  • 付属品
    ソフトケース
  • 電源
    単4電池×2個(付属)
  • 分解能
    0.1°
  • 機能
    任意の基準面でゼロ設定、ホールド、マグネット付
  • 測定基準面
    V溝
  • 測定範囲
    -180°~+180°
  • 精度
    ±0.2°
  • 重量
    108g

型番:

EA721SD-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA721SD-21の仕様・寸法情報

サイズ
56(W)×33(D)×60(H)mm
付属品
ソフトケース
電源
単4電池×2個(付属)
分解能
0.1°
機能
任意の基準面でゼロ設定、ホールド、マグネット付
測定基準面
V溝
測定範囲
-180°~+180°
精度
±0.2°
重量
108g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA721SD-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,906円
( 9,797円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定基準面…V溝
・測定範囲…-180°/+180°
・分解能…0.1°
・精度…±0.2°
・機能…任意の基準面でゼロ設定、ホールド、マグネット付
・電源…単4電池×2個(付属)
・サイズ…56(W)×33(D)×60(H)mm
・重量…108g
・付属品…ソフトケース
・水平基準付(使用前の校正不要)
・可動式ディスプレイ
【商品仕様】
・型番:EA721SD-21
・JANコード:4548745851601

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル角度計 EA721SD-21の型番EA721SD-21のページです。 型番EA721SD-21に関する仕様情報を記載しております。
デジタル角度計 EA721SD-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル角度計 EA721SD-21
デジタル角度計
デジタル角度計 EA721SD-1A
[マグネット付]デジタルアルミレベル(充電式・防水)EA721K
32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1
[EA780K-3A用]受光器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,906円16,818円11,485円13,067円 -44,021円16,155円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目3日目
サイズ56(W)×33(D)×60(H)mm----68(W)×26(D)×140(H)mm
付属品ソフトケース--ACアダプター矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚(球面脚頭式)-
電源単4電池×2個(付属)--リチウムイオン電池(内蔵)-9Vアルカリ乾電池(006P)×1個(付属)※マンガン乾電池も使用可
分解能0.1°---4.6"-
機能任意の基準面でゼロ設定、ホールド、マグネット付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました