ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
尾崎製作所 ダイヤルレンズゲージ GL |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ リーフ |
| 型番 | 材質 | 最大測定長(m) | テープ幅(mm) | 質量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | テープ | ||||
| ALC-1320KD | ABS・ラバー | SK4(樹脂コーティング) | 2.0 | 13 | 88g |
| ALC-1635KD | 3.5 | 16 | 135g | ||
引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。携帯に便利なカラビナ付です。
【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
・偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
・読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
・軽量&カラビナ付で携帯に便利です。
【用途】
・寸法測定に。

新潟精機(SK)
快段目盛 オートロック Pro KAIDAN

新潟精機(SK)
KAIDAN ロック Guard

新潟精機(SK)
快段目盛 KAIDANロック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
コンベックス タフギア HG
4.8通常価格(税別):2,206円~

ムラテックKDS
ネオロック 13巾・16巾
4.5通常価格(税別):1,003円~

ムラテックKDS
ネオロックGT 27巾
5通常価格(税別):3,965円~

原度器
極匠GOM
0通常価格(税別):4,522円~

KOMELON(韓国ブランド)
セルフロッククローム 5.5M
0通常価格(税別):1,201円~

ムラテックKDS
クイックホルダー
0通常価格(税別):729円

E-Value
ブレーキ&ロック
0通常価格(税別):706円~

ボッシュ
コンベックス 1 600 A01 6BH
0通常価格(税別):4,190円

ムラテックKDS
コンベックス グランツ 右基点
0通常価格(税別):3,968円