17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

mini メジャー KAIDAN

通常単価(税別)
843円
税込単価
927円
通常出荷日:7日目

新設計の階段状目盛で、mm単位の読み間違えを防ぎます。【特長】・mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    2
  • テープ幅 (mm)
    9
  • 目盛表示
    片面
  • 規格
    JIS1級
  • テープ材質
    SK4
  • テープコーティング
    樹脂コーティング
  • 本体材質
    ABS
  • 重さ (g)
    45

型番:

F-0902KD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番材質最大測定長(m)テープ幅(mm)質量
本体テープ
MMF-0902KDABSSK4(樹脂コーティング)2.0945g

F-0902KDの仕様・寸法情報

長さ(m)
2
テープ幅(mm)
9
目盛表示
片面
規格
JIS1級
テープ材質
SK4
テープコーティング
樹脂コーティング
本体材質
ABS
重さ(g)
45

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-0902KD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
843円
( 927円 )
7日目

詳細情報

基本情報

新設計の階段状目盛で、mm単位の読み間違えを防ぎます。
【特長】
・mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
・偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
・読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
・小さくても本格仕様のJIS1級品です。
【用途】
・寸法測定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

mini メジャー KAIDANの型番F-0902KDのページです。 型番F-0902KDに関する仕様情報を記載しております。
mini メジャー KAIDANのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
mini メジャー KAIDAN
KAIDAN ロック ポケマグ
KAIDAN ロック Guard ホルダ付
洋裁メジャー オート 快段目盛
洋裁メジャー バラ 快段目盛
KAIDAN ロック Guard
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格843円1,290円2,932円1,035円684円2,231円
通常出荷日7日目5日目2日目7日目2日目2日目
長さ(m)23.551.51.55
テープ幅(mm)916251212-
目盛表示片面片面両面両面両面両面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
テープ材質SK4SK4SK4グラスファイバーグラスファイバーSK4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました