ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ ねじピンゲージ |
目盛仕様:cm 目盛

外観

目盛拡大図
目盛仕様:尺相当/cm 目盛

外観

目盛拡大図
| 型番 | 目盛仕様 | 最大測定長 (m) | テープ幅 (mm) | 本体カラー | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LC-1620KD | cm目盛 | 2.0 | 16 | ピンク | 90g |
| LC-1635KD | 3.5 | 黄 | 122g | ||
| LC-1955KD | 5.5 | 19 | 緑 | 210g | |
| LC-2555KD | 25 | 青 | 270g | ||
| LC-1955SKD | 尺相当・cm兼用目盛 | 5.5・182/33 | 19 | 白 | 220g |
| LC-2555SKD | 25 | 黒 | 280g |
・ 材質:本体/ABS、テープ/SK4(樹脂コーティング)
特長

丈夫で曲がりにくい焼き入れ爪

携帯に便利なベルトクリップ付
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
716円 ( 788円 ) | 7日目 |
843円 ( 927円 ) | 7日目 |
1,035円 ( 1,139円 ) | 2日目 |
812円 ( 893円 ) | 2日目 |
1,226円 ( 1,349円 ) | 2日目 |
939円 ( 1,033円 ) | 2日目 |
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み間違えを防ぐメジャー。
【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛。
・偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛。
・読み取り数値を間違えにくい連続追数字表示。
・丈夫で曲がりにくい焼き入れ爪仕様。
・ベルトクリップ、ストラップ付。
【用途】
・寸法測定に。

新潟精機(SK)
快段目盛 オートロック Pro KAIDAN

新潟精機(SK)
KAIDAN ロック Guard

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
コンベックス タフギア HG
4.8通常価格(税別):2,206円~

ウィザ(旧:グレートツール)
ダブルストッパーコンベックス X44405/X44406/X44407/X44408
5通常価格(税別):569円~

ムラテックKDS
ネオロック 13巾・16巾
4.5通常価格(税別):1,003円~

原度器
極匠GOM
0通常価格(税別):4,522円~

KOMELON(韓国ブランド)
セルフロッククローム 5.5M
0通常価格(税別):1,201円~

ムラテックKDS
クイックホルダー
0通常価格(税別):729円

ボッシュ
コンベックス 1 600 A01 6BH
0通常価格(税別):4,190円

ムラテックKDS
コンベックス グランツ 右基点
0通常価格(税別):3,968円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~