17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

高炭素鋼用酸化処理ポイントタップ HC-PO OX

通常単価(税別)
1,8502,550
税込単価
2,0352,805
通常出荷日:3日目

S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているポイントタップ。【特長】・切りくずをタップ進行方向に排出す...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高炭素鋼用酸化処理ポイントタップ HC-PO OXの仕様

商品イメージ

商品イメージ

特長

  • S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているポイントタップ。
  • 高速度工具鋼。
  • 酸化処理。
  • 通り穴用ポイントタップ。
  • 被削材と推奨タッピング速度:高炭素鋼5~10(m/min)。

形状及び寸法一覧表

形状 PCMQ6.0MX

形状 PCMQ6.0MX

形状 PCMR8.0NX

形状 PCMR8.0NX

呼び等級商品コード食付きL
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
ls
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数
メートルねじ用
M6×1P2PCMQ6.0MX5P6215263364.573
M8×1.25P3PCMR8.0NX5P7019-366.2583

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

最小発注数量
M6
1
P2
62
15
26
6
4.5
7
1個
M8
1.25
P3
70
19
-
6.2
5
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,850
( 2,035 )
3日目
2,550
( 2,805 )
3日目

詳細情報

基本情報

S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているポイントタップ。
【特長】
・切りくずをタップ進行方向に排出するようにポイント溝が施してある切削タップ。
・切りくずの障害が少ないため切削トルクが低い。
【用途】
・通り穴ねじの加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高炭素鋼用酸化処理ポイントタップ HC-PO OXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高炭素鋼用酸化処理ポイントタップ HC-PO OX
ハイス鋼ポイントタップ
ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理 EX-H-POT
ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理ロングシャンク EX-LT-H-POT
アルミ材用ポイントタップ(インサートコイル用) AL-PO
MTシリーズ ハイス鋼ポイントタップ
メーカー彌満和製作所ミスミオーエスジーオーエスジー彌満和製作所ミスミ
通常価格1,850-3,460 -906 -2,820 -2,550 -810 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜2日目〜在庫品1日目
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質ハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスハイスコバルトハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用
被削材一般鋼一般鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング