17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超磁力アルミレベル快段目盛付

通常単価(税別)
3,640円
税込単価
4,004円
通常出荷日:2日目~5日目

測定基準面には当社比3倍の強力ネオジム磁石を採用。【特長】・強力ネオジム磁石で鉄骨、プラント工事に便利...

詳細を確認
  • 校正証明書
    無
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    150
  • マグネット
    底面のみ
  • 高さ (mm)
    50
  • 厚み (mm)
    20
  • 外部出力信号 (有無)
    無
  • 精度 (mm/m)
    ±1.00mm/m=0.0573°以内
  • 底面形状 (フラット/V溝)
    V溝
  • 感度 (mm/m)
    0.50mm/m=0.0286°
  • 仕様説明
    気泡管感度:0.50mm/m=0.0286°。精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内。4本線アクリル気泡管(蓄光テープ付)
  • 本体材質
    アルミ
  • 質量 (g)
    150
  • 材質
    本体:アルミ。磁石:ネオジム磁石
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番本体材質仕様本体色気泡管種類全長
(mm)
高さ
(mm)
厚み
(mm)
質量
気泡管感度精度
MAL-150WKDアルミ0.50mm/m=0.0286°±1.00mm/m=±0.0573°以内白水平・垂直1505020150g
MAL-150BKD黒

使用方法・使用事例

使用事例

超磁力アルミレベル快段目盛付 使用事例

パイプなどの丸物の測定ができます。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
4975846673779
1個
4975846673762
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640円
( 4,004円 )
5日目
3,640円
( 4,004円 )
2日目

詳細情報

基本情報

測定基準面には当社比3倍の強力ネオジム磁石を採用。
【特長】
・強力ネオジム磁石で鉄骨、プラント工事に便利。
・フラットサイドプロテクタ採用で立てても安定した計測が可能。
・水平、垂直で気泡管の色が違い、識別しやすい。
・気泡管下に蓄光テープつきで暗い場所での使用に便利。
・V溝付測定面でパイプなど丸物の測定が可能。
・本体に快段目盛スケール付。
【用途】
・水平、垂直の測定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超磁力アルミレベル快段目盛付のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
据付工事に使用しています
3
満足度:3.0
当社で請け負った装置の据付工事のときに水平をとるために使用しています。今まで使っていた物が壊れたので、今回同じ仕様のもの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超磁力アルミレベル快段目盛付
300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
メーカー新潟精機(SK)エスコエスコエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,640円14,408円4,258円44,021円183,658円261,411円
通常出荷日2日目〜2日目1日目2日目13日目3日目
校正証明書無無無無有無
商品タイプ水平器デジタル水平器水平器水平器デジタル水平器デジタル水平器
長さ(mm)150300160209170104
マグネット底面のみ底面のみ底面のみなしなしなし
高さ(mm)5062.546.51425259
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト