ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ビジネスチェアー(アミノ)2WAYハンガーセット(バーサルシリーズ付)

通常単価(税別)
8,569
税込単価
9,426
通常出荷日:5日目

【特長】・バーサルシリーズのオプション品です。【商品仕様】PP樹脂成型品/ブラックハンガーセット

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。
詳細を確認

型番:

HG-22-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-22-Kの仕様・寸法情報

種類
その他
色詳細
ブラック
JANコード
4903331683187
質量(g)
5000
内容量
1セット(1台)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HG-22-K

内容量

最小発注数量
1セット(1台)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,569
( 9,426 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーサルシリーズのオプション品です。
【商品仕様】
PP樹脂成型品/ブラックハンガーセット

ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビジネスチェアー(アミノ)2WAYハンガーセット(バーサルシリーズ付)の型番HG-22-Kのページです。 型番HG-22-Kに関する仕様情報を記載しております。
ビジネスチェアー(アミノ)2WAYハンガーセット(バーサルシリーズ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビジネスチェアー(アミノ)2WAYハンガーセット(バーサルシリーズ付)
ハンガー付回転椅子 専用肘パーツ
フルフラットリクライニングチェア2
ビジネスチェアー(ゲーミングスタイル)
TD-2型 作業用チェア
会議用チェアー 4本脚 キャスター付 E274-2F
メーカーライオン事務器アイリスチトセノーリツエスコノーリツナイキ
通常価格8,5698,036227,01346,36815,08236,855
通常出荷日5日目1日目14日目1日目1日目19日目
種類その他その他肘あり肘あり丸型・円型肘なし
色詳細ブラック-----
JANコード4903331683187-----
質量(g)5000-----
内容量1セット(1台)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました