ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

レタツイン ドラム式丸チューブ LM-TU480L

通常単価(税別)
6,162円
税込単価
6,778円
通常出荷日:10日目

【特長】・レタツインシリーズ共通消耗品のドラム式丸チューブです

型番:

LM90085
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LM90085の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション
内径(Ømm)
8.0×70m
JANコード
4902870636029
内容量
1巻

型番リスト

表示件数
型番
LM90085

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,162円
( 6,778円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レタツインシリーズ共通消耗品のドラム式丸チューブです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レタツイン ドラム式丸チューブ LM-TU480Lの型番LM90085のページです。 型番LM90085に関する仕様情報を記載しております。
レタツイン ドラム式丸チューブ LM-TU480Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レタツイン ドラム式丸チューブ LM-TU480L
MAX(マックス) LM-500シリーズ消耗品 キャリングケース
ビーポップ専用 転写用 アプリケーションシート SL-S200AP
MAX(マックス) レタツインシリーズ共通消耗品 ハーフカッタユニット
MAX(マックス) LCシリーズ用 カッティング替刃
MAX(マックス) フリーカット ラベルプリンタ CPM-200
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格6,162円13,171円12,796円2,115円6,895円715,509円
通常出荷日10日目4日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプオプションオプションオプションオプションオプションラベルライター
内径(Ømm)8.0×70m-----
JANコード490287063602949028708111294902870661588490287075900149028700915694902870799663
内容量1巻1個1パック(2巻)1個1個(2本)1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました