ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,300円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~



【特長】・宛名ラベルの「印刷」から「貼付」までを一台でこなす、待望の自動機。ついに完成!・高速印刷&高...
詳細を確認| 商品品番 | EF90100 | |
| 商品名 | HLP-50 | |
| 適合封筒・はがきサイズ | 封筒 | 長形3号・長形4号(長さ205~235mm±2mm、幅90~120mm±2mm) |
| 紙質(上質紙・クラフト紙・ケント紙・再生紙)・紙厚(60g/㎡~90g/㎡) | ||
| はがき | 郵便はがき(100×148mm)私製〔圧着はがき含む〕(短辺90~107mm×長辺140~154mm) 紙質(ケント紙・アート紙)・紙厚(質量2~6g) |
|
| プリント部 | 印字方式 ダイレクトサーマル方式 | |
| 印字密度 203dpi | ||
| 処理速度 | 約30通/分 (長形3号封筒・HLP-L7440使用時) | |
| 貼付精度 | 貼付直角精度±2度以内 | |
| セット枚数 | 封筒(1~100枚)・はがき(1~150枚) | |
| 対応OS | Windows10/8.1/8/7/Vista/XP対応 7のみ64bit版対応 | |
| インターフェイス | USB 2.0 (フルスピード) LAN(10BASE-T/100BASE-TX) | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 38W | |
| 使用環境温度 | 10℃~35℃ | |
| 外形寸法 | W423×D278×H394mm | |
| 質量 | 14.2kg | |
| 付属品 | CD(アプリケーション、ドライバ)・電源コード・USBケーブル(2M)・転写シート 巻取り軸・矯正ウェイト・クイックリファレンス・取扱説明シール・取扱説明書 |
|
| 使用消耗品 | 縦貼用:HLP-L7440(幅74×長さ40mm) | |
| 横貼用:HLP-L4082(幅40×長さ82mm) | ||
【特長】
・宛名ラベルの「印刷」から「貼付」までを一台でこなす、待望の自動機。ついに完成!
・高速印刷&高速貼付で毎分30通(長3封筒)のスピードで出力します。
・パソコン接続だから作業はスピーディ!
(Excel・Access・CSVデータとの連動により、いつでも必要な枚数だけ宛名ラベルの貼付ができます)
・本体とパソコンが離れていてもOK!
・LAN対応なので、オフィスで共有して使えます。
・全ての作業を自動制御で処理するので、手作業の様な貼付位置のズレや個人差によるバラツキがなく、均一できれいな仕上がりが得られます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):79,790円~

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):2,811円~

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入
0通常価格(税別):9,041円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):7,304円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン インクリボン LM-IR500BP
4通常価格(税別):4,444円

アズワン
テプラ専用テープカートリッジ
0通常価格(税別):1,927円~

カシオ計算機
ネームランドテープ 18mm 白 5巻入
0通常価格(税別):6,893円