ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

電波受信ユニット ER-WA100

電波受信ユニット ER-WA100 ER90801
通常単価(税別)
5,156円
税込単価
5,672円
通常出荷日:10日目

【特長】・ER-802S(旧商品)。110S5(旧商品)の後付け

型番:

ER90801
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ER90801の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイムレコーダー
詳細タイプ
電波受信ユニット
幅(mm)
95
奥行(mm)
65
高さ(mm)
20
適合機種
ER-80S2、ER-110S5
色
ネイビー
JANコード
4902870782818
質量(g)
102
メーカー品番
ER90801
内容量
1個
-
-

商品情報

接続可能機種

・ER-80S2(旧商品) ・ER-110S5(旧商品)

※ER-80S2CW、ER-110S5CW、ER-250S2、ER-201S2/PC、ER-231S2/PC
には同梱されています。

※ER-80S2C、ER-110S5Cには後付けできません。

型番リスト

表示件数
型番
ER90801ER90801

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,156円
( 5,672円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ER-802S(旧商品)。110S5(旧商品)の後付け

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電波受信ユニット ER-WA100の型番ER90801のページです。 型番ER90801に関する仕様情報を記載しております。
電波受信ユニット ER-WA100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電波受信ユニット ER-WA100
タイムカード ER
タイムレコーダー用インクリボン ER-IR
電子タイムレコーダ用 カードラック 抗菌仕様 ER-RW30/AB ホワイト 30人用
タイムレコーダー NTR-2800
タイムボーイ8プラスA ブルー
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)ニッポーニッポー
通常価格5,156円2,085円 -3,028円11,740円55,204円26,279円
通常出荷日10日目2日目〜4日目4日目1日目1日目
商品タイプタイムレコーダーカードインク-タイムレコーダータイムレコーダー
詳細タイプ電波受信ユニット--抗菌対応・タイムカードラック--
幅(mm)95-----
奥行(mm)65-----
高さ(mm)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました