ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

MAX(マックス) 中とじ MC-140

MAX(マックス) 中とじ MC-140 MC90001
通常単価(税別)
1,014円
税込単価
1,115円
通常出荷日:10日目

【特長】・お手持ちの10号ホッチキスで、中とじカンタン!・PPC用紙10枚まで対応したマックス多機能ス...

詳細を確認

型番:

MC90001
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MC90001の仕様・寸法情報

商品タイプ
綴じ器具
本体色
クリアー
サイズ(mm)
204×65×6.5
JANコード
4902870717940
質量(g)
50
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
MC90001

内容量

最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,014円
( 1,115円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちの10号ホッチキスで、中とじカンタン!
・PPC用紙10枚まで対応したマックス多機能スケール。

使い方
①対象用紙に差し込んで用紙サイズガイドに合わせます。
②ホッチキスを開き本器凹部にあわせます。
③真上から垂直に押し込みます。
小冊子や新聞の中とじが出来ます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX(マックス) 中とじ MC-140の型番MC90001のページです。 型番MC90001に関する仕様情報を記載しております。
MAX(マックス) 中とじ MC-140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX(マックス) 中とじ MC-140
MAX(マックス) 紙折り機 EPF-400
ガチャック 中 アオ
とじ太くん製本カバー
ガチャック 中 チャコールグレー
熱製本用カバー A4 6mm アイボリー
メーカーマックス(文具)マックス(文具)オートジャパンインタ-ナショナルオートGBC
通常価格1,014円452,458円633円1,943円 -633円1,922円
通常出荷日10日目5日目4日目3日目〜4日目3日目
商品タイプ綴じ器具綴じ器具綴じ器具カバー綴じ器具カバー
本体色クリアーホワイトブルーホワイトグレーホワイト
サイズ(mm)204×65×6.5670(収納時)990(使用時)×510×500----
JANコード49028707179404902870778941----
質量(g)5033000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました