ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目



商品仕様
| 商品名 | EF-200N |
| 適合封筒種類 | 角形2号・角形20号封筒 |
| 封筒の封入物 | 最大厚み5.0mm ※最大厚みは、封入する紙質や折り方により異なります。 ※固形物を入れた封筒の封かんはできません。 |
| 封かん速度 | 3.0秒以下/1通(高速モード時) |
| 電 源 | 専用ACアダプタ DC24V 2.7A |
| 最大消費電力 | 30W |
| 使用環境 | 温度:15℃~35℃ 湿度:30%~80% |
| 外形寸法・質量 | W330(角形2号使用時 W426)×D397×H157mm ・ 約12.0kg |
| 付属品 | のりカセットEF-C201×1本、ACアダプタ、電源コード、 保証書兼お客様登録カード、取扱説明書 |
| 商品品番 | EF90012 |
| JANコード | 4902870 782269 |
※窓付き封筒の場合は、窓や封筒の構造によっては封かんできない場合があります。
※コシの弱い紙質など、封筒の紙質によっては封かんできない場合があります。
※タック(アドヘア)封筒やのり付き封筒は、ご使用になれません。

マックス(文具)
卓上封かん機

マックス(文具)
ステープルフィニッシャ EPH-301N
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
カードリング(樹脂製)
0通常価格(税別):687円~

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):611円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 13ポケット
4.5通常価格(税別):901円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):805円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 32ポケット
0通常価格(税別):1,241円

クラウン
マグネットソフトケース A5
0通常価格(税別):885円