ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

MAX(マックス) 多用途スタンプ台 溶剤 ST-330SV

MAX(マックス) 多用途スタンプ台 溶剤 ST-330SV SA90404
通常単価(税別)
4,227
税込単価
4,650
通常出荷日:10日目

【特長】・パット盤面が硬化したり、粘りが生じた場合にお使いください。・ゴム印の洗浄にも使えます。

型番:

SA90404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SA90404の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
JANコード
4902870709327
適応機種
ST-200、ST-300、ST-400
内容量
1本(330mL)

型番リスト

表示件数
型番
SA90404

内容量

最小発注数量
1本(330mL)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,227
( 4,650 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パット盤面が硬化したり、粘りが生じた場合にお使いください。
・ゴム印の洗浄にも使えます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX(マックス) 多用途スタンプ台 溶剤 ST-330SVの型番SA90404のページです。 型番SA90404に関する仕様情報を記載しております。
MAX(マックス) 多用途スタンプ台 溶剤 ST-330SVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX(マックス) 多用途スタンプ台 溶剤 ST-330SV
MAX(マックス) 多用途スタンプ台 補充インク ST-330G
瞬乾スタンプ台 専用補充インク
瞬乾スタンプ台 中形(2号)
スタンプ台専用スタンプインキ 大瓶 赤
スタンプ台専用スタンプインキ 大瓶 黒
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)シヤチハタシヤチハタ
通常価格4,2278,227 -1,0581,3472,1732,173
通常出荷日10日目4日目〜4日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ関連商品補充インキ補充インキスタンプ台・朱肉スタンプインキスタンプインキ
JANコード4902870709327-----
適応機種ST-200、ST-300、ST-400ST-200、ST-300、ST-400SA-101SE、102SE、103SE、201SE、202SE、203SE、301SE、302SE、303SE、SA-212NW、SA-214NW---
内容量1本(330mL)1本(330mL)1本(30mL)1台--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました