17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

MAX(マックス) 多用途スタンプ台 補充インク ST-55G

MAX(マックス) 多用途スタンプ台 補充インク ST-55G
  • SA90320
  • SA90322
通常単価(税別)
2,634円
税込単価
2,897円
通常出荷日:10日目

【特長】・定着力が強く、サラッとした高性能インク。・素材面の色に合わせてお選びください。・ボトルから直...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4902870704452
1本(55mL)
10個
レッド
4902870704469
1本(55mL)
10個
ブルー
4902870704476
1本(55mL)
10個
ホワイト
4902870704483
1本(55mL)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,634円
( 2,897円 )
10日目
2,634円
( 2,897円 )
10日目
2,634円
( 2,897円 )
10日目
2,634円
( 2,897円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定着力が強く、サラッとした高性能インク。
・素材面の色に合わせてお選びください。
・ボトルから直接塗布でき、パッド面に素速く浸透します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX(マックス) 多用途スタンプ台 補充インク ST-55Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX(マックス) 多用途スタンプ台 補充インク ST-55G
MAX(マックス) 多用途スタンプ台 補充インク ST-330G
瞬乾スタンプ台 専用補充インク
瞬乾スタンプ台 中形(2号)
ネーム印補充インク 朱
水性顔料系スタンプ台 補充インキ 赤
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)三菱鉛筆シヤチハタ
通常価格2,634円8,227円 -1,058円1,347円596円716円
通常出荷日10日目4日目〜4日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ補充インキ補充インキ補充インキスタンプ台・朱肉補充インキ補充インキ
適応機種ST-200、ST-300、ST-400ST-200、ST-300、ST-400SA-101SE、102SE、103SE、201SE、202SE、203SE、301SE、302SE、303SE、SA-212NW、SA-214NW---
内容量1本(55mL)1本(330mL)1本(30mL)1台--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト