ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MAX(マックス) リムーバ

MAX(マックス) リムーバ RZ90003
通常単価(税別)
1,414円
税込単価
1,555円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.11・No.3・1210FA-H・1213FA-H・No.50FE・No.70FE針用...

詳細を確認

型番:

RZ90003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RZ90003の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホッチキスリムーバー
本体色
レッド
詳細タイプ
No.11・No.3・1210FA-H・1213FA-H・No.50FE・No.70FE針用
色詳細
レッド
サイズ(mm)
102×28×140
JANコード
4902870790158
仕様
除針枚数:一般的なとじ方100枚、フラットクリンチ80枚
質量(g)
140
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RZ90003

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,414円
( 1,555円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.11・No.3・1210FA-H・1213FA-H・No.50FE・No.70FE針用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX(マックス) リムーバの型番RZ90003のページです。 型番RZ90003に関する仕様情報を記載しております。
MAX(マックス) リムーバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX(マックス) リムーバ
紙針ホッチキス“P-KISS20”
MAX(マックス) ホッチキス針 No.10
MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17
ポータブル電動ホッチキス バイモ11 E-SQ
ホッチキス バイモ11ポリゴ
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格1,414円21,809円449円36,236円17,558円 -1,941円
通常出荷日4日目5日目4日目5日目1日目4日目
商品タイプホッチキスリムーバーホッチキスホッチキス針ホッチキスホッチキスホッチキス
本体色レッド---ホワイト-
詳細タイプNo.11・No.3・1210FA-H・1213FA-H・No.50FE・No.70FE針用-小型・10号シリーズ使用針---
色詳細レッドネイビーブルー----
サイズ(mm)102×28×140H198×W110×D260-280×119×518-H71×W27×D97
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました