ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

MAX(マックス) ホッチキス針 No.10【2000個入り】

MAX(マックス) ホッチキス針 No.10 MS91262
通常単価(税別)
449円
税込単価
494円
通常出荷日:4日目

【特長】・小型・10号シリーズ使用針。・通常の10号針が2個入ったパックです。

型番:

MS91262
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2000個入り)

MS91262の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホッチキス針
詳細タイプ
小型・10号シリーズ使用針
JANコード
4902870673161
品番
No.10-1M
1連数着本数(本)
50
適合機種
HD-10NLCK、HD-10NLK、HD-10FL3、HD-10DFL、HD-10NX、HD-10D、HD-10V、HD-10DB、HP-10
内容量
1パック(2000本)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MS91262

内容量

最小発注数量
1パック(2000本)
1パック

2000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
449円
( 494円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・10号シリーズ使用針。
・通常の10号針が2個入ったパックです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX(マックス) ホッチキス針 No.10の型番MS91262のページです。 型番MS91262に関する仕様情報を記載しております。
MAX(マックス) ホッチキス針 No.10のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ホッチキスに
5
満足度:5.0
国産初のハンディホッチキスを販売したマックスに敬意を込めて、毎回これを買っています。
0人が参考にしています。
ホッチキス
5
満足度:5.0
送料なしで他社より安価で購入できました。 今後も利用します。 
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX(マックス) ホッチキス針 No.10
バイモ11用ホッチキス針
MAX(マックス) リムーバ
紙針ホッチキス“P-KISS20”
ホッチキス針 No.10-1M
MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格449円411円1,414円21,809円393円36,236円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目5日目
商品タイプホッチキス針ホッチキス針ホッチキスリムーバーホッチキスホッチキス針ホッチキス
詳細タイプ小型・10号シリーズ使用針-No.11・No.3・1210FA-H・1213FA-H・No.50FE・No.70FE針用---
JANコード4902870673161490287072869449028707901584902870797478-4902870012977
品番No.10-1MMS90050-PH90004--
1連数着本数(本)5050--50-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート