ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

MAX(マックス) ホッチキス ハンディタイプ 3号 HD-35DF

MAX(マックス) ホッチキス ハンディタイプ 3号 HD-35DF HD91401
通常単価(税別)
4,249円
税込単価
4,674円
通常出荷日:10日目

【特長】・新設計の[軽とじ]機構の採用により、30枚までの書類を 平らに、かる~い力でとじられます。

型番:

HD91401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HD91401の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホッチキス
とじ枚数(枚)
21枚~30枚
本体色
シルバー
詳細タイプ
フラットクリンチ
色詳細
グレー
サイズ(mm)
80×45×184
とじ奥行(mm)
75(最大)
針装てん数
200(No.35-2M使用時)、150(No.3-1M、No.3-3M使用時)
とじ枚数詳細
30枚
JANコード
4902870655518
仕様
再生材、グリーン購入法適合品
使用針
No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M
針装てん方法
ワンタッチオープン方式
質量(g)
500
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HD91401

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,249円
( 4,674円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新設計の[軽とじ]機構の採用により、30枚までの書類を 平らに、かる~い力でとじられます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX(マックス) ホッチキス ハンディタイプ 3号 HD-35DFの型番HD91401のページです。 型番HD91401に関する仕様情報を記載しております。
MAX(マックス) ホッチキス ハンディタイプ 3号 HD-35DFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX(マックス) ホッチキス ハンディタイプ 3号 HD-35DF
MAX(マックス) リムーバ
紙針ホッチキス“P-KISS20”
ポータブル電動ホッチキス バイモ11 E-SQ
ホッチキス ハンディタイプ 10号 HD-10NXK
MAX(マックス) ホッチキス針 No.10
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格4,249円1,414円21,809円17,558円 -768円449円
通常出荷日10日目4日目5日目1日目4日目4日目
商品タイプホッチキスホッチキスリムーバーホッチキスホッチキスホッチキスホッチキス針
とじ枚数(枚)21枚~30枚-11枚~20枚31枚~50枚11枚~20枚-
本体色シルバーレッド-ホワイト--
詳細タイプフラットクリンチNo.11・No.3・1210FA-H・1213FA-H・No.50FE・No.70FE針用---小型・10号シリーズ使用針
色詳細グレーレッドネイビーブルー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました