ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ホッチキス サクリ10号シリーズ

通常単価(税別)
877円
税込単価
965円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽い力でサクリととじることができます

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
ブルー
4902870725112
1台
1個
レッド
レッド
4902870725129
1台
1個
ブルー
ライトブルー
4902870725143
1台
1個
ホワイト
ホワイト
4902870725136
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
877円
( 965円 )
4日目
877円
( 965円 )
4日目
877円
( 965円 )
4日目
877円
( 965円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽い力でサクリととじることができます

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホッチキス サクリ10号シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
包装
5
満足度:5.0
手のひらに入り、力が弱くても使用できるので疲れません。 使用頻度が高いので消耗品感覚で使用しています。
0人が参考にしています。
出荷業務 納品書つけ
4
満足度:4.0
100きんのホッチキスを利用していたのですが、すぐ壊れてしまって かえって高くなりましたのでこの製品を購入しました 使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッチキス サクリ10号シリーズ
ホッチキス ハンディタイプ 10号 HD-10NXK
MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17
ホッチキス サクリフラット HD-10FL3Kシリーズ
ホッチキス バイモ11ポリゴ
紙針ホッチキス“P-KISS20”
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格877円768円36,236円985円1,941円21,809円
通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目5日目
商品タイプホッチキスホッチキスホッチキスホッチキスホッチキスホッチキス
とじ枚数(枚)11枚~20枚11枚~20枚51枚以上31枚~50枚31枚~50枚11枚~20枚
サイズ(mm)55×26×8046×21×90280×119×518-H71×W27×D97H198×W110×D260
とじ奥行(mm)2651(最大)256最大2928(最大)通常とじ13(最大)、角とじ21(最大)
針装てん数5050200100本+予備針収納100本--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト