ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 10日以内

ホッチキス ハンディタイプ 3号 HD-35

通常単価(税別)
2,448円
税込単価
2,693円
通常出荷日:4日目~10日目

本とじ・仮とじ・タッキング、と1台で3役をこなす中型ハンディタイプ。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4902870058364
1台
5個
4902870071738
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,448円
( 2,693円 )
10日目
2,448円
( 2,693円 )
4日目

詳細情報

基本情報

本とじ・仮とじ・タッキング、と1台で3役をこなす中型ハンディタイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホッチキス ハンディタイプ 3号 HD-35のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
書類のホッチキス止め
4
満足度:4.0
厚い紙束もとじれますが、力が必要です。リムーバーもついていないので針を外す際はペンチ等を使っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッチキス ハンディタイプ 3号 HD-35
ホッチキス ハンディタイプ 10号 HD-10NXK
MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17
ホッチキス バイモ11ポリゴ
紙針ホッチキス“P-KISS20”
卓上ホッチキス Vaimo80(バイモ80)
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格2,448円768円36,236円1,941円21,809円5,860円
通常出荷日4日目〜4日目5日目4日目5日目1日目
商品タイプホッチキスホッチキスホッチキスホッチキスホッチキスホッチキス
とじ枚数(枚)21枚~30枚11枚~20枚51枚以上31枚~50枚11枚~20枚51枚以上
本体色ブルー-----
サイズ(mm)50×31×12346×21×90280×119×518H71×W27×D97H198×W110×D260H153×W63×D202
とじ奥行(mm)6451(最大)25628(最大)通常とじ13(最大)、角とじ21(最大)30(最大)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト