ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
スチール製カゴ台車【1~5個入り】
通常価格(税別):26,934円~
通常出荷日:14日目 ~
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目



商品仕様
| 商品名 | EPH-301N |
| とじ枚数 | 2~30枚 |
| とじ形状 | フラットクリンチ |
| とじ位置 | 角とじ(平行・ナナメ)、平とじ(2箇所とじ) |
| とじ奥行 | 約5mm |
| 処理速度 | 約60秒(5枚10部) |
| 適合用紙サイズ | A4(210×297mm)、B5(182×257mm) |
| 適合用紙厚 | 坪量57g/㎡~80g/㎡ |
| 適合紙種 | PPC用紙、非塗工印刷用紙 |
| ※アート紙、コート紙には対応していません | |
| 給紙積載枚数 | 最大300枚 |
| 定格 | AC100V 50/60Hz 1.2A |
| 消費電力 | 約57W |
| 使用環境条件 | 室温:10℃~35℃ 湿度:80%以内(結露しないこと) |
| 外形寸法 | 約350(W)×500(D)×320(H)mm |
| 質量 | 約22kg(電源ケーブル除く) |
| 規格 | VCCl ClassB |
| 付属品 | 電源ケーブル・用紙ガイド・排出トレイ・取扱説明書 |
| お客様登録カード兼保証書※消耗品のリフィル針(2個)は本体にセットされています。 | |
| 商品品番 | EF90200 |
※用紙の形状(折れ・シワ・カールなど)によっては、正常に使えない場合があります。
※高温・高湿環境下では、用紙が正常に送れない場合があります。※とじ奥行の調整は出来ません。
※仕様及び外観は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。
【特長】
・つきっきりにならずに、複数部数の書類を、連続してホッチキス!
・PPC用紙:上質紙(アート紙・コート紙除く)、更紙が使えます。
・坪量57~80g/m2が使えます。
・A4・B5サイズが使えます。
・5種類のとじ位置から選択
・コピー機・レーザプリンタ・デジタル印刷機等で印刷された用紙をとじることができます。
・用紙が2枚以上重なって送られた場合に、エラーを検知してとじる前に停止します。
・機械内部で用紙をそろえて同じ位置でとじていきます。
・ とじ裏が平らに打ち曲げられ、とじた書類を重ねてもかさばりません!
・同じとじ作業を連続して行う場合、とじ部数を加算して、とじ部数合計を表示します。

マックス(文具)
卓上封かん機 EF-200N

サクラクレパス
インク用消しゴム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
ホッチキス針 2115 1/4L
0通常価格(税別):826円

マックス(文具)
MAX(マックス) リムーバ
0通常価格(税別):1,414円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

パイロットコーポレーション
フリクションボール3 05 ウッド
5通常価格(税別):2,677円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

トンボ鉛筆
スティックのり シワなしピットG
0通常価格(税別):591円

ソニック
ネームマグフック 1kg
0通常価格(税別):496円