ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

MAX(マックス) 手差しクリップ グイクリップ

MAX(マックス) 手差しクリップ グイクリップ HK90180
  • HK90180
  • HK90181
通常単価(税別)
985円
税込単価
1,084円
通常出荷日:10日目

【特長】・手軽に抜き差しでき、繰り返し使える「手差しクリップ」です。

型番:

HK90180
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HK90180の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー式クリップ
サイズ(mm)
13×11×5
カラー
シルバー
JANコード
4902870737764
仕様
-
内容量
1箱(100個)

型番リスト

表示件数
型番
HK90180HK90180

カラー

JANコード

仕様

内容量

最小発注数量
シルバー
4902870737764
-
1箱(100個)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
985円
( 1,084円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に抜き差しでき、繰り返し使える「手差しクリップ」です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX(マックス) 手差しクリップ グイクリップの型番HK90180のページです。 型番HK90180に関する仕様情報を記載しております。
MAX(マックス) 手差しクリップ グイクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX(マックス) 手差しクリップ グイクリップ
MAX(マックス) スペアクリップ HK-P550
ダブルクリップ
マグネット式クリップ
プラスチッククリップ
ダブルクリップ 大 10個入
メーカーマックス(文具)マックス(文具)クツワマグエックスエスコクラウン
通常価格985円837円526円614円 -855円544円
通常出荷日10日目7日目4日目1日目〜1日目4日目
商品タイプホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップマグネット式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップ
サイズ(mm)13×11×516(先端部幅)x11(奥行)x4.8(厚さ)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました