ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

MAX(マックス) グイクリップ ミッキー

MAX(マックス) グイクリップ ミッキー HK90105
通常単価(税別)
949
税込単価
1,044
通常出荷日:10日目

【特長】・手軽に抜き差しでき、繰り返し使える「手差しクリップ」です。

型番:

HK90105
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HK90105の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー式クリップ
カラー
パープル・ピンク・シルバー
JANコード
4902870785741
仕様
30個入(パープル:10個、ピンク:10個、シルバー:10個)
対応機種
ミッキーマウスグイパクンミニ
内容量
1セット(30個)

型番リスト

表示件数
型番
HK90105

内容量

最小発注数量
1セット(30個)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
949
( 1,044 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に抜き差しでき、繰り返し使える「手差しクリップ」です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX(マックス) グイクリップ ミッキーの型番HK90105のページです。 型番HK90105に関する仕様情報を記載しております。
MAX(マックス) グイクリップ ミッキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX(マックス) グイクリップ ミッキー
MAX(マックス) スペアクリップ HK-P550
バチ型クリップ 大 30個入
ゼムボックス(鉄ゼム)
目玉クリップ 小小 100個入
スーパーゼム 大 100本入
メーカーマックス(文具)マックス(文具)クラウンオープン工業クラウンクラウン
通常価格9498372,3586383,895422
通常出荷日10日目7日目4日目2日目4日目4日目
商品タイプホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップ
カラーパープル・ピンク・シルバー-----
JANコード4902870785741-----
仕様30個入(パープル:10個、ピンク:10個、シルバー:10個)-----
対応機種ミッキーマウスグイパクンミニHK-55D ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました