ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

MAX(マックス) 連射式クリップ機 クリパクン

MAX(マックス) 連射式クリップ機 クリパクン HK90045
通常単価(税別)
953円
税込単価
1,048円
通常出荷日:10日目

【特長】・パクンと取り外し、そのまま収納。・クリップに触れずに書類から簡単に取り外し、爪を傷めない。

型番:

HK90045
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HK90045の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー式クリップ
詳細タイプ
リムーバケース付
サイズ(mm)
28×55×87
JANコード
4902870753924
質量
59g
内容量
1台(50個)

商品情報

MAX(マックス) 連射式クリップ機 クリパクン:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
HK90045

内容量

最小発注数量
1台(50個)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
953円
( 1,048円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パクンと取り外し、そのまま収納。
・クリップに触れずに書類から簡単に取り外し、爪を傷めない。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX(マックス) 連射式クリップ機 クリパクンの型番HK90045のページです。 型番HK90045に関する仕様情報を記載しております。
MAX(マックス) 連射式クリップ機 クリパクンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX(マックス) 連射式クリップ機 クリパクン
MAX(マックス) スペアクリップ HK-P550
マグネット式クリップ
マグネット式カラークリップ
ダブルクリップ
プラスチッククリップ
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マグエックスサンケーキコムクツワエスコ
通常価格953円837円614円 -3,493円 -526円855円
通常出荷日10日目7日目1日目〜1日目4日目1日目
商品タイプホルダー式クリップホルダー式クリップマグネット式クリップマグネット式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップ
詳細タイプリムーバケース付-----
サイズ(mm)28×55×8716(先端部幅)x11(奥行)x4.8(厚さ)----
JANコード4902870753924-----
質量59g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました