ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
通常価格(税別):1,467円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超強力両面テープ 金属・一般材料用【1~3個入り】
通常価格(税別):1,967円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目

対応機種
| ・PX-M5040C6 | ・PX-M5040C7 | ・PX-M5040F | ・PX-M5041C6 | ・PX-M5041C7 | ・PX-M5041F |
| ・PX-M5080F | ・PX-M5081F | ・PX-M740F | ・PX-M740FC6 | ・PX-M740FC7 | ・PX-M740FC8 |
| ・PX-M741F | ・PX-M741FC6 | ・PX-M741FC7 | ・PX-M741FC8 | ・PX-S5040 | ・PX-S5040C8 |
| ・PX-S5080 | ・PX-S740 | ・PX-S740C7 |


三友産業
特大ポリ袋 L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円

エスコ
A5-A4インクジェットプリンター(4色)
0通常価格(税別):14,038円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円

コクヨ
厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31
0通常価格(税別):2,055円

嵯峨電機工業
マグネットホルダー ストロングライト用
0通常価格(税別):1,562円~